• Бързо търсене на аларма
      Бързо търсене на аларма

      Въведете кода на алармата, за да откриете съответните насоки за отстраняване на неизправности и съвети как да решите различни проблеми.

      No matching alarm was found for the given alarm code.
      No matching alarm was found for the given alarm code.
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
Haas Tooling Guest Order History MyHaas/HaasConnect Sign In Register Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Sign Out Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Sign Out
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
Haas Bar Feeder

Product Image

ИЗТЕГЛЕТЕ НЕЗАБАВНА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА МАШИНА НА HAAS

ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА


Loading

Прътоподаващо устройство на Haas

    CNY ONLY
    CNY ONLY
Автоматизирайте производството на детайли с Вашия струг

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Your browser doesn't support HTML5 video.
Compare Machines
BUILD & PRICE
Contact Distributor
  • Общ преглед
  • Спецификации
  • Галерия
  • Изпращане на информация

Прътоподаващото устройство на Haas е лесен и достъпен начин за автоматизиране на производството на детайли и повишаване на производителността на струговите центри Haas. То е проектирано и произведено изключително за употреба със стругови центрове на Haas и се свързва директно към управление на Haas. Иновативен подвижен дизайн осигурява лесен достъп до задната страна на шпиндела на струга за бърза смяна на адаптера на подвеждащата втулка и водача на шпиндели.

  • Всеобхватен дизайн, с възможност за включване и стартиране към струг на Haas
  • Директен интерфейс с управлението на Haas
  • Включва патентовани водачи на шпиндели Haas
  • Произведено в САЩ
  • 3D модел (ZIP)
  • Общ чертеж
  • Ръководство за инсталиране
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията устройства за подаване на профили
Recently Updated

Специално произведено за стругове Haas


Разработено и произведено за работа със стругови центрове с ЦПУ на Haas серии ST и DS, устройството за подаване на профили Haas се свързва директно към управлението на Haas. Нашият иновативен подвижен дизайн осигурява лесен достъп до задната страна на шпиндела на струга за бърза смяна на адаптера на лайнерите и водача на шпиндели, докато двойните стелажи за съхранение наместват лайнерите точно където трябва да бъдат – отпред и готови за бърза смяна.

Recently Updated

Още по-лесно и ефективно


След безброй часове наблюдаване на операторите, които използват нашите изключително популярни устройства за подаване на профили, Servo Bar 300, инженерите на Haas се върнаха към чертожната дъска, за да създадат прътоподаващо устройство, което е още по-лесно за използване и по-ефективно. Полученото прътоподаващо устройство Haas наистина осигурява по-опростен и достъпен начин за автоматизиране на производството на детайли в струговите центрове на Haas.

Recently Updated

Автоматизация на производството на детайли


Бързо настройване и бързо пренастройване са нещата, които отличават устройството за подаване на профили Haas от конкуренцията. Нашият подвижен дизайн Ви позволява смяна на патентованите от Haas екструдирани водачи на шпиндели за минути, а нашите тласкачи за бърза смяна се заключват на място без инструменти. Регулирането на височината на прътовия материал е бърза и лесно с употребата на една ръкохватка, а нашата задвижвана от ремък система със совалка за профили осигурява светкавична скорост на прибиране с цел намаляване на времето на програмите.

ПОВИШЕТЕ ПРОДУКТИВНОСТТА НА СТРУГА С ИНСТРУМЕНТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОФИЛИ
Марк показва как да използвате инструмента за изтегляне на прътовия материал на Вашия струг Haas плюс трикове за програмиране на макроси, за да сте по-ефективни.
Използвайте броячите М30, за да проследявате детайлите
Броячът М30 е най-често използваният за преброяване на изработените детайли, но той може много повече. В това видео Марк демонстрира някои полезни съвети за М30, които може да не знаете - като използване на два брояча едновременно и как да използвате брояча в обвързващи програми.

Available Options

Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Bar Length Capacity 48 in 1219 mm
Recommended Max Bar in Spindle 48 in 1219 mm
Minimum Bar Length 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Max Weight of Total Bars 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Lift Arm Max Weight Limit 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Maximum Thrust Push Limit 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Positioning Without Deadstop ± 0.010 in ± 0.25 mm
General S.A.E METRIC
Machine Weight 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Weight 1200 lb 545.0 kg

Характеристики:

  • Подвижният дизайн осигурява бърз достъп за бърза смяна на подвеждащата втулка
  • Високи скорости на избутващото бутало за по-кратко време на програмите от детайл до детайл
  • Възможност за използване на тласкача като стопиращ механизъм
  • Подобрен механичен дизайн за по-голяма надеждност и производителност
  • Лесно пренастройване на диаметъра на прътовия материал (корекция на височината), с по-добра ергономичност
  • Разработване на тласкач за бърза смяна, без необходимост от инструменти
  • Съхранение на тласкачи и с двата диаметъра, 3/8" (9,5 мм) и 3/4" (20 мм)
  • Лесно достъпно хранилище за всякакви екструдирани лайнери

Спецификации:

  • 0.375" (9,5 мм) до 3,125" (79,4 мм) диапазон за диаметър на профила
  • 48" (1219 мм) максимална дължина на профила
  • Точност при дължината на подаване от ±0,01" (0,25 мм) с затвор на цангата тип изтегляне назад.
  • 10" (254 мм) минимална дължина на профила
  • Капацитет на поставката: 30" (762 мм) ширина на зоната за стадиране
  • 80 lb (36,3 кг) максимално тегло на профила
  • Препоръчителна дължина на профила: 36" (914 мм) 

Говорете с нас

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.
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
This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.
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
We use cookies to improve your user experience. Our Cookie Notice describes which cookies we use, why we use them, and how you can find more information about them. Please confirm you consent to us using analytics cookies. If you do not consent, you may still use our website with a reduced user experience.

Manage Settings

Functional Cookies

Analytics Cookies