عمود التغذية

   
   
أتمتة إنتاج الأجزاء في مخرطتك

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من الطراز V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

يُعتبر عمود التغذية من Haas طريقة بسيطة ومعقولة السعر لأتمتة إنتاج الأجزاء على مراكز الخراطة من Haas لتعزيز الإنتاجية. يتم تصميمه وصناعته حصريًا للاستخدام في مراكز الخراطة من Haas، ويتصل مباشرةً بوحدة تحكم Haas. يوفر التصميم المبتكر القابل للطي وصولاً سهلاً إلى الجزء الخلفي من عمود دوران المخرطة من أجل إجراء تبديلات سريعة لمحول أنبوب حشو عمود الدوران وبطانة عمود الدوران.

  • تصميم شامل كليًا بإمكانيات التشغيل والتوصيل بمخرطة Haas
  • واجهات مباشرة مع وحدة تحكم Haas
  • يشتمل على بطانات أعمدة الدوران من Haas الحاصلة على براءة اختراع
  • صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية

تم تصنيعه لمخارط Haas


يتم تصميم عمود التغذية من Haas وتصنيعه للاستخدام مع مراكز خراطة CNC سلسلتي ST وDS من Haas، وهو يتصل مباشرةً بوحدة تحكم Haas. يوفر تصميمنا المبتكر القابل للطي وصولاً سهلاً إلى الجزء الخلفي لعمود دوران المخرطة من أجل تبديلات سريعة لمحول أنبوب حشو عمود الدوران وبطانة عمود الدوران، في حين يضع رفي التخزين الثنائيين أنابيب حشو عمود الدوران مباشرةً في المكان الذي تريده، بشكل مسبق وجاهز لعمليات التبديل السريع.

أسهل وأكفأ


بعد قضاء ساعات لا تحصى في مشاهدة المشغّلين وهم يستخدمون أعمدة التغذية لماكينة سيرفو بار 300 المشهورة للغاية، عاد مهندسو Haas إلى لوحة الرسم لإنشاء عمود تغذية أسهل في الاستخدام وأكفأ. وأسفر ذلك عن إنتاج عمود تغذية من Haas يوفر حقًا طريقة أبسط ومعقولة السعر لأتمتة إنتاج الأجزاء على مراكز الخراطة من Haas.

أتمتة إنتاج الأجزاء


الإعداد السريع والتحولات السريعة هما ما يميزان عمود التغذية من Haas عن المنافسين. يتيح لك تصميمنا القابل للطي تبديل بطانات عمود الدوران المبثوقة من Haas والحاصلة على براءة اختراع في دقائق، يتم وضع قضبان الدفع سريعة التبديل في مكانها من دون أدوات. تتسم عمليات ضبط ارتفاع العمود بالسرعة والسهولة باستخدام عجلة يدوية واحدة، كما يوفر نظام النقل بالعمود الذي يحركه سير سرعات سحب سريعة للغاية لتقليل أزمنة الدورات.

زيادة إنتاجية المخرطة باستخدام شداد العمود
يبين لك مارك كيفية استخدام شداد العمود على مخرطة Haas، بالإضافة إلى سمات برمجة وحدات الماكرو لتجعلك أكثر كفاءة.
استخدام عدادات M30 لتتبع أجزائك
يشيع استخدام عداد M30 في حساب عدد الأجزاء التي قمت بتصنيعها، ولكن يمكنه فعل أكثر من ذلك. في هذا الفيديو، يوضح مارك بعض نصائح M30 المفيدة التي قد لا تعرفها، مثل استخدام عدادين في الوقت نفسه، وكيفية استخدام العداد في البرامج التي يتم تكرارها.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
سعة طول القضيب 48 in 1219 mm
الحد الأقصى الموصى به لقضيب عمود الدوران 48 in 1219 mm
أقل طول للقضيب 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
أقصى وزن لإجمالي القضبان 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
رفع الذراع للحد الأقصى للوزن 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقوة الدافعة 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
تحديد الموقع بدون توقف نهائي ± 0.010 in ± 0.25 mm
عام S.A.E METRIC
وزن الماكينة 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
الوزن 1200 lb 545.0 kg

الميزات:

  • يوفر التصميم القابل للطي سهولة الوصول من أجل تبديلات سريعة لأنبوب حشو عمود الدوران
  • سرعات قضيب دفع عالية من أجل أزمنة دورات أقصر من جزء لجزء
  • القدرة على استخدام قضيب الدفع كتوقف
  • تصميم ميكانيكي محسّن لزيادة الموثوقية والأداء
  • تحول سهل لقُطر عمود العِدَّة (ضبط الارتفاع)، مع بيئة عمل أفضل
  • تصميم قضيب دفع سريع التبديل، بدون حاجة إلى عدة
  • تخزين لكلا قطري قضيب الدفع مقاس 3/8 بوصة (9.5 مم) و3/4 بوصة (20 مم)
  • تخزين يسهل الوصول إليه لجميع أنابيب حشو عمود الدوران المبثوقة

المواصفات:

  • نطاق قطر القضيب 0,375 بوصة (9,5 مم) إلى 3,125 بوصة (79,4 مم)
  • أقصى طول للقضيب 48 بوصة (1219 مم)
  • دقة طول التغذية ±0,01 بوصة (0,25 مم) مع أداة غلق طوقية نمط السحب الخلفي
  • أدنى طول للقضيب 10 بوصات (254 مم)
  • سعة الصينية: عرض منطقة التدريج 30 بوصة (762 مم)
  • أقصى وزن للقضيب 80 رطلاً (36,3 كجم)
  • طول القضيب الموصى به: 36 بوصة (914 مم) 

Talk to Us

If you would like more information about how a new Haas machine can bring your products to life, please share your contact information.

All prices and specifications subject to change without notice. Freight, rigging, state & local taxes, vendor installation charges, and dealer installed accessories are not included. Not responsible for misprints or typographical errors. Machines shown with optional equipment. Actual product appearance may differ.